ROTA TP
Tříčelisťové pneumatické silové sklíčidlo
Pneumatické 3čelisťové sklíčidlo s velkým průchozím otvorem
描述
Výhody – Přínos pro Vás
- Přesné pneumatické sklíčidlo s klínovým hákem pro ty nejnáročnější požadavky na kvalitu
Umožňuje vynikající výsledky obrábění - Velký průchozí otvor
Obrábění všech standardních průměrů trubek - Vysoká účinnost systému klínových háků
Provozně spolehlivé upnutí díky vysokým upínacím silám - Optimalizovaný systém mazání
Zajištění konzistentně vysokých upínacích sil - Pneumatický válec zabudovaný ve sklíčidle
Vhodné zejména pro soustruhy bez hydraulického válce - Přívod vzduchu přes rozváděcí kroužek
Velmi jednoduché ovládání sklíčidla - Velké upínací síly při systémovém tlaku
Zajišťuje spolehlivost procesu během obrábění - Všechny strany funkčních dílů jsou kalené a broušené
Zajišťuje dlouhou životnost
Možnosti a zvláštní informace
- Široce kompatibilní silové sklíčidlo
Silová sklíčidla ROTA TP od firmy SCHUNK jsou vybavena integrovaným pneumatickým válcem. V klidovém stavu lze tato sklíčidla otevírat a zavírat pomocí rozvodného kroužku s použitím speciálního systému přívodu vzduchu. Silová sklíčidla ROTA TP jsou vhodná zejména pro malé soustruhy, které nemají hydraulický upínací válec, ale je třeba je ovládat pomocí hydrauliky. Sklíčidla jsou ale také velmi užitečná v oblasti automatizační technologie. - Díky integrovanému pneumatickému válci lze silové sklíčidlo ROTA TP použít také ve stacionárních aplikacích na frézovacích/soustružnických centrech Za tímto účelem je produkt ROTA TP rozšířen o základní desku a lze ho namontovat na stoly stroje jako ROTA TPS.