MGT-IC Ø600
MAGNOS pro soustružnické aplikace
ID 1311855
Standardní magnetická upínací technika
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Magnetické sklíčidlo elektropermanentní
- Technologie: Radiální pól
- Typ magnetu: Dvojitý AlNiCo
- S nízkým cyklem zbytkového magnetismu
- Rozměry: Ø600 x 158 mm
- Počet pólů: 12 (T-drážka 10H8)
- Max. přídržná síla: 160 N/cm²
- Max. rychlost otáčení: 650 1/min
- Min. upínací průměr: 140 mm
- Max. upínací průměr: 600 mm
- Max. pracovní teplota: 80 °C
- Vlastní hmotnost: 290 kg
- Rychlé připojení s krytkou
- Počet kanálů: 1
- Připojení: 7-PIN
- Elektrické připojení: 400 V / 460 V
- Třída ochrany: 67
Technické údaje
| ØAD [mm] | 600.0 |
|---|---|
| ØID [mm] | 140.0 |
| H [mm] | 158.0 |
| Max. upínací síla [N/cm²] | 160.0 |
| Počet pólů | 12.0 |
| Připojení | 7-PIN |
| Počet kanálů | 1.0 |
| Síťové napětí | 400 V / 460 V |
| Max. rychlost otáčení [1/min] | 650.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 290.0 |
Scope of delivery
Magnetic chuck, operating manual, CE declaration of conformity; without control unit, without pole extensions