Popis
Vorteile – Ihr Nutzen
- Extrem flache Bauweise
Für maximale Ausnutzung des Maschinenraumes - Dritthandfunktion
Sicheres Vorspannen des ersten Werkstücks beim Spannen des zweiten Werkstücks - Spindel gekapselt
Schmutzunempfindliches und wartungsarmes Spannmittel - Innovative Kapselung der Grundbacken
Perfekt vorbereitet für Turmlösungen - Hohe Spannkräfte
Sorgen für Prozesssicherheit während der Bearbeitung - Breites Einsatzspektrum
Für Roh- als auch Fertigteilbearbeitung geeignet - Umfangreiches Backenprogramm
Optimale Anpassung an neue Spannaufgaben - Spannung auf Zug
Kein Durchbiegen des Grundkörpers - VERO-S Schnittstelle
Flexibel kombinierbar mit dem großen VERO-S Baukasten für noch kürzere Rüstzeiten
Optionen und spezielle Informationen
- Einfachste Beladung dank Dritthandfunktion
Die manuellen Doppelspanner KONTEC KSC-D von SCHUNK sind speziell für den anspruchsvollen Dauereinsatz in automatisierten Werkzeugmaschinen mit Werkstückspeichern ausgelegt. Aufgrund des vernickelten Grundkörpers sind diese Spanner perfekt vor Korrosion geschützt. Als Teil des großen KSC Systembaukastens lassen sie sich schnell und einfach an neue Spannaufgaben anpassen. - Mithilfe einer komfortablen Dritthandfunktion können zwei Werkstücke nacheinander eingesetzt, fixiert und anschließend sicher gespannt werden. Weiterhin punkten die Spanner durch eine extrem flache Bauweise und ein geringes Gewicht. Dank VERO-S Schnittstelle können die Spannbolzen ohne Adapterplatte unmittelbar in den Grundkörper eingeschraubt und die Spanner auf dem Nullpunktspannsystem platziert werden.