arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
NSR robot modules

NSR robot modules

Robot couplings
Maintenance-free robot coupling for pallet handling extremely close to the machine table

Innovaties - uw voordelen

  • Alle modules kunnen worden bediend bij een systeemdruk van 6 bar
    Extra drukversterkers zijn niet nodig
  • Positionering via korte conus
    Zeer eenvoudig verbindingsproces met een herhaalnauwkeurigheid van < 0,005 mm
  • Gepatenteerd dubbel-slagsysteem voor de grootste neerhaalkrachten
    Daardoor extreem stijf opspannen zonder trillingen
  • Vormsluitende, zelfborgende vergrendeling
    De volledige neerhaalkracht blijft ook bij een drukval behouden
  • De modules zijn van roestvrij staal en volledig afgedicht
    Lange levensduur en maximale procesveiligheid
  • Turbo standaard geïntegreerd
    Neerhaalkracht verhoogd met 300% voor optimale benutting van de prestaties van de machine en dus een hoge efficiëntie.
  • Inductieve bewaking van module geopend of module gesloten en van palletaanwezigheid
    Voor maximale procesveiligheid
  • Laag gewicht dankzij een zeer sterke hard-geanodiseerde aluminiumlegering
    Voor de grootste nuttige lasten
  • Kan worden bediend met droge lucht
    Geen geoliede lucht vereist
  • Smal ontwerp
    Er kan buitengewoon dicht bij de machinetafel worden geladen.

Opties en speciale informatie

  • De robotkoppeling voor high-end pallethandling
    Door het slanke ontwerp van de VERO-S NSR kunnen pallets uitzonderlijk dicht bij de machinetafel worden geladen. Hierdoor kunnen het klemstation en de pallet laag worden ingesteld waardoor de bewerkingsruimte optimaal kan worden gebruikt.
  • De hoge neertrekkracht zorgt voor een buitengewoon stijf systeem. De uitstekende houdkracht zorgt voor maximale torsies. Dit maakt de behandeling van zware pallets veiliger en gemakkelijker.
  • De klemsledepositie van de module wordt bewaakt door de inductieve bewaking van de zuiger. In combinatie met de palletaanwezigheidscontrole is een maximale procesveiligheid gewaarborgd.