arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
Individual modules NSE3

Individual modules NSE3

Clamping modules
Quick-change pallet system for general milling applications and heavy-duty machining with an even higher rigidity and higher pull-down forces

Polohování a upnutí v jedné operaci – VERO-S je ztělesněním racionalizace. Optimalizátor doby seřizování zajišťuje vyšší doby chodu stroje a racionálnější výrobu od velikosti šarže 1. Nové prémiové moduly jsou plně kompatibilní s předchozím modulárním systémem VERO-S, který nyní sestává z více než 1 000 možných kombinací pro vysoce efektivní upnutí obrobku.

Vaše výhody – Váš přínos

SCHUNK opět zlepšil výkon NSE3 oproti předchozímu nejprodávanějšímu NSE plus. To zahrnuje zvýšení přítlačné sily, jakož i vyšší rozměrovou stabilitu modulu. To znamená, že nové moduly jsou schopny absorbovat ještě vyšší naklápěcí momenty a smykové síly. Tento modul lze rozšířit o jedinečnou řadu různého vybavení. Nejzásadnější funkcí je volitelné pružinové kuželové těsnění, které automaticky uzamkne rozhraní pro výměnu modulu, jakmile se upínací čep zvedne.

Podrobnosti o produktu

VERO-S NSE3 138

  • Modulární systém SCHUNK
    Nespočet kombinací standardních upínacích zařízení vhodných pro různé typy strojů
  • Všechny pneumatické moduly lze provozovat s tlakem 6 bar
    Přídavné zesilovače tlaku nejsou nutné
  • Polohování pomocí krátkých kuželů
    Velmi jednoduché připojovací rozhraní s opakovatelnou přesností < 0.005 mm
  • Patentovaný systém dvojitého zdvihu pro nejvyšší vtahovací síly
    Tedy velmi tuhé upínání bez vibrací
  • Tvarové samosvorné zamykání
    Plná vtahovací síla je zachována i v případě poklesu tlaku
  • Moduly jsou z nerezové oceli a zcela utěsněné
    Dlouhá životnost a maximální procesní spolehlivost

  • Turbo integrováno ve výchozím nastavení
    Vtahovací síla zvýšená až na 250 % pro optimální využití výkonu stroje, což znamená vysokou efektivitu.
  • Shodná velikost upínacího čepu pro všechny moduly NSE3 a 100% kompatibilita s moduly VERO-S NSE plus
    Nehrozí nebezpečí záměny nebo nesprávné operace
  • Integrované monitorovací zařízení pro určení „otevřené" a „uzamčené" polohy
    Může být použito v automatizovaných aplikacích
  • Volitelné kuželové těsnění
    Pro ochranu výměnného rozhraní před chladicí kapalinou, prachem a třískami
  • Volitelné varianty snímačů
    Pro monitorování poloh pojezdu

Funkční průřez

1) Volitelné kuželové těsnění

2) Patentovaný systém dvojitého zdvihu

3) Turbo funkce pro zvýšení vtahovací síly

4) Kompletně utěsněný a tím zcela bezúdržbový systém

5) Monitorování poloh zamykacího kluzného mechanismu „otevřeno" a „uzamčeno"

6) Kluzná ložiska při působení síly

7) Zapuštěné šrouby pro snadné čištění

VERO-S NSE3

VERO-S NSE3

VERO-S NSE3 138, Valivé tření mezi pístem a upínacím smykadlem

Valivé tření mezi pístem a upínacím pojezdem

Pro další zvýšení vtahovací síly jsou do pístu integrována kluzná ložiska pro polohování válcového čepu. Proto je účinnost zvýšena a současně se minimalizuje opotřebení.

100% kompatibilní s NSE plus 138

Modul NSE3 138 upínacího systému nulového bodu je 100% kompatibilní s moduly NSE plus 138. To umožňuje výměnu modulů 1:1.

Podrobnosti o produktu

VERO-S NSE3 138, upínací modul kompatibilní s NSE-plus
VERO-S NSE3 138, zaměnitelnost

Možnost výměny konektoru za kuželové těsnění

Všechny moduly upínacího systému nulového bodu od generace NSE3 jsou standardně vybaveny pro integraci kuželového těsnění. Standardní konektor je možné později snadno nahradit kuželovým těsněním.

NSE-T3 138 – modul upínací věže třetí generace

Také dostupný v nové generaci – modul upínací věže NSE-T3 138. Extrémně tuhý modul umožňuje ještě vyšší řezné parametry. Výhoda: vyšší vtahovací síly, volitelné kuželové těsnění a delší životnost.

Podrobnosti o produktu

VERO-S NSE3 T3 s kuželovým těsněním