NSE-T3 138
Modules de bridage
ID 1313726
Module de serrage standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Système à ressorts - ouverture pneumatique
- Fonction turbo
- Dimensions: Ø138 x Ø110 x 59 mm
- Effort de plaquage: 7 kN
- Force de plaquage avec turbo: 24 kN
- Répétabilité: < 0.005 mm
- Pression de déverrouillage: 6 bar
- Poids: 3.5 kg
Technické údaje
| Diamètre [mm] | 138.0 |
|---|---|
| Effort de plaquage [kN] | 7.0 |
| Force de plaquage avec turbo [kN] | 24.0 |
| Pression de déverrouillage [bar] | 6.0 |
| Répétabilité [mm] | < 0.005 |
| Poids [kg] | 3.5 |
Etendue de la livraison
Module de serrage, vis de montage, joints toriques, capuchons, manuel d'utilisation ; sans tirette