arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
S3A-G5 64 Similar a la imagen

S3A-G5 64

Mordaza de agarre de 3 ejes

Ident.-Nr. 1471165

Auf Lager
Mordazas de sistema, estándar

Propiedades del producto:
  • Mordaza de agarre de 3 ejes
  • Con escalón de agarre y superficie de sujeción rectificada
  • Interfaz de garras: 1.5 mm x 60°
  • Indicado para: Gripper de 2 mordazas TANDEM tamaño 64
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 34 x 25,5 x 22 mm
  • paso de agarre: 5 mm
  • Peso: 0.06 kg
Spannbereiche Backenstellung 1:
  • Glatte Stufe: 7 - 31.4 mm
  • Grip-Stufe: 12 - 36.4 mm
  • Spannbereich Backenstellung 2:
  • Glatte-Stufe: 20 - 41.4 mm
  • Grip-Stufe: 25 - 46.4 mm
Width [mm] 34.0
Height [mm] 22.0
Suitable for 64
Weight [kg] 0.06

Scope of delivery
3-axis jaw; without mounting screws