arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
GBG-6W 38-38-18

GBG-6W 38-38-18

6fach-Wendebacke

Ident.-Nr. 430803

Auf Lager
Castanhas de sobrepor, padrão

Características do produto:
  • Garras reversíveis de 6 vias
  • Para placas giratórias e adaptadoras
  • Interface 1: W-38
Segmentação lateral:
  • 1º lado: revestido com carboneto de tungstênio
  • 2º lado: Grip
  • 3º lado: Grip, passo de 3 mm
  • 4º lado: Grip, passo de 8 mm
  • 5º lado: Punho, redondo, passo de 8 mm
  • 6º lado: Grip, redondo
Dados técnicos:
  • Dimensões: 38,5 x 38,2 x 18 mm
  • Peso: 0.2 kg
Largura [mm] 38.5
Profundidade [mm] 38.2
Altura [mm] 18.0
Pacote unidade
Peso [kg] 0.2

Escopo de fornecimento
Inserção de fixação, parafuso de fixação