arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
BAV 2 Illustration similar

BAV 2

Jaw turning fixture

Ident.-Nr. 119102

Lieferzeit auf Anfrage
BAV 2, 卡爪转动夹具 轻型
  • 内径 I: 135 mm
  • 外径 A: 215 mm
内径 I [mm] 135.0
外径 A [mm] 215.0
最大夹持力* [kN] 30.0
最小调整位置 [mm] 215.0
最大调整位置 [mm] 285.0
最小调整位置 [mm] 70.0
最大调整位置 [mm] 140.0
重量 [kg] 5.2