arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
PVF 50-20 Podobné zobrazení

PVF 50-20

Příslušenství pro standardní magnetickou upínací techniku

Identifikačné číslo 420090

Accessories for standard magnetic clamping technology

Product features:
  • Fixed pole extensions PVF 50
  • With through-bore and M8 screw.
  • Technology: Square pole
Technical data:
  • Dimensions: 45 x 45 x 20 mm
  • Pole thread: M8
  • For pole size: 50 x 50 mm
Length [mm] 45.0
Width [mm] 45.0
Height [mm] 20.0
Ø D1 [mm] 15.0
Ø D2 [mm] 9.0

Scope of delivery
Pole extension, fastening screw