arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
PVB 70-70 Abbildung ähnlich

PVB 70-70

Zubehör Magnetspanntechnik Standard

ID 422996

Zubehör Magnetspanntechnik Standard

Produktmerkmale:
  • Flexible Polverlängerung EASYTURN PVB 70
  • Mit Durchgangsbohrung und Schraube M10.
  • Technologie: Quadratpol
  • Vertikal und horizontal einsetzbar.
Technische Daten:
  • Abmessungen: 69 x 70 x 70 mm
  • Ausgleichshub: 9 mm
  • Für Polgröße: 70 x 70 mm
Longitud [mm] 69.0
Ancho [mm] 70.0
Altura [mm] 70.0
Altura mín. [mm] 65.0
Altura máx. [mm] 74.0
Carrera de compensación [mm] 9.0
Ø D1 [mm] 17.0
Ø D2 [mm] 11.0

Material suministrado
Extensión de polo, tornillo de fijación