FIN WTR-A 140
TANDEM 액세서리
N.º de identificação 1485600
클램핑 포스 블록 액세서리
제품 특징:
제품 특징:
- 핑거
- 자동 죠 교체용
- 평행 그리퍼에 적합: PGN-plus 100-1, PGN-plus-P 100-1
- 치수: 65 x 34 x 64 mm
- 재료: 알루미늄
- 중량: 1 kg
Detalhes técnicos
| 길이 [mm] | 65.0 |
|---|---|
| 폭 [mm] | 34.0 |
| 높이 [mm] | 64.0 |
| 적합 크기 | 140 |
| 중량 [kg] | 1.0 |