arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
WTR-A 200

WTR-A 200

Rychlovýměnné čelisti

ID 1626345

Standardní upínací čelisti

Vlastnosti produktu:
  • Polotovar upínací čelisti
  • Rychlovýměnná čelist
  • Vhodné pro:
Technické údaje:
  • Rozměry: 94 x 101.8 x 47 mm
  • Materiál: 16MnCr5
  • Vlastní hmotnost: 3.8 kg
Šířka [mm] 101.8
Výška [mm] 47.0
Materiál 16MnCr5
Vhodné pro 200
Vlastní hmotnost [kg] 3.8

Rozsah dodávky
Rychlovýměnné čelisti