Manguito de protección con eyector
Accesorios de platos para torno estándares
Gracias al eyector integrado, pueden expulsarse automáticamente del chuck las piezas de trabajo.
Popis
Opciones e información especial
- Para estos casquillos de centrado, la carrera del eyector puede seleccionarse en 10 incrementos dentro de un rango de 10 – 100 mm. La fuerza de eyección puede ajustarse específicamente así dentro de un rango de 35 – 300 N.