SVSL 10-7 PU
Příslušenství pro standardní vakuovou upínací techniku
ID 1446204
Accessories for standard vacuum clamping technology
Product features:
Product features:
- Vacuum hose
- Suitable for all vacuum connection kits
- O.D.-Diameter: 10 mm
- Inner diameter: 7 mm
- Pressure range: -0.95 - 10 bar
- Operating temperature: -40 - 85 °C
- Material: PU
Technické údaje
| Min. provozní tlak [bar] | -0.95 |
|---|---|
| Max. provozní tlak [bar] | 10.0 |
| Materiál | PU |
| O.D.-průměr [mm] | 10.0 |
| Vnitřní průměr [mm] | 7.0 |
| Min. provozní teplota [°C] | -40.0 |
| Max. provozní teplota [°C] | 85.0 |
Rozsah dodávky
Vakuová hadice