arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SVSL 33-25 PVC-DS 유사 그림

SVSL 33-25 PVC-DS

표준마그네틱 진공 클램핑 기술용 액세서리

ID 1487806

Accessoires pour technique de serrage sous vide standard

Caractéristiques des produits :
  • Tuyau de vide
  • Convient à toutes les plaques matricées ainsi qu'aux générateurs de vide SVAGG-40 et SVAGG-63
Caractéristiques techniques :
  • Diamètre extérieur: 33 mm
  • Diamètre intérieur: 25 mm
  • Plage de pression: -0.85 - 4 bar
  • Température d'utilisation: -15 - 65 °C
  • Matière: PVC
Min. operating pressure [bar] -0.85
Max. operating pressure [bar] 4.0
Material PVC
O.D.-Diameter [mm] 33.0
Inner diameter [mm] 25.0
Min. operating temperature [°C] -15.0
Max. operating temperature [°C] 65.0

Scope of delivery
Vacuum hose