SGVS-B 125-105-150
VS čelisti
ID 430142
Systémové čelisti, standardní
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- VS čelist, vysoká, pohyblivá
- Rozhraní 1: W-125-1
- Vhodné pro: KSG 125
- Rozměry: 125 x 105 x 150 mm
- Vlastní hmotnost: 9.4 kg
Technické údaje
| Šířka [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Hloubka [mm] | 105.0 |
| Výška [mm] | 150.0 |
| Svazek | kus |
| Vlastní hmotnost [kg] | 9.4 |
Material suministrado
Sistema de mordazas, mordaza superior