arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
FFV Z120-D4 Podobné zobrazení

FFV Z120-D4

Standardní adaptérová deska

ID 836201

Standardní adaptérová deska

Vlastnosti produktu:
  • Redukční adaptérová deska
  • Pro pneumaticky řízená silová sklíčidla
  • Strana sklíčidla: Z120
  • Strana stroje: ISO 702-2 Nr. 4
Technické údaje:
  • Roztečná kružnice sklíčidla: 137 mm
  • Roztečná kružnice vřetena: 82.6 mm
  • Výška: 28 mm
  • Průchozí otvor: 61 mm
  • Vlastní hmotnost: 2.4 kg
Strana sklíčidla Z120
Strana stroje ISO 702-2 Nr. 4
Roztečná kružnice sklíčidla [mm] 137.0
Roztečná kružnice vřetena [mm] 82.6
Výška [mm] 28.0
Průchozí otvor [mm] 61.0
Vlastní hmotnost [kg] 2.4

Rozsah dodávky
Adaptérová deska, montážní šrouby