arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
FFV Z310-A11-2 Illustration similaire

FFV Z310-A11-2

Plaque interface standard

ID 836052

Plaque interface standard

Caractéristiques des produits :
  • Flasque de réduction
  • Pour les mandrins de tour automatiques à actionnement pneumatique
  • Côté mandrin: Z310
  • Côté machine: ISO 702-1 Nr. 11
Caractéristiques techniques :
  • Cercle de pas de mandrin: 374 mm
  • Cercle de pas de broche: 235 mm
  • Hauteur: 38 mm
  • Perçage: 185 mm
  • Poids: 20.1 kg
Côté mandrin Z310
Côté machine ISO 702-1 Nr. 11
Cercle de pas de mandrin [mm] 374.0
Cercle de pas de broche [mm] 235.0
Hauteur [mm] 38.0
Perçage [mm] 185.0
Poids [kg] 20.1

Rozsah dodávky
Adaptérová deska, montážní šrouby