arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KSC-D 125-740

KSC-D 125-740

Basis-Spanner

Ident.-Nr. 1322940

Auf Lager
Doppelspanner Standard

Produktmerkmale:
  • Ohne Systembacken
  • Vorbereitet für VERO-S
Technische Daten:
  • Abmessungen: 125 x 740 x 60 mm
  • Max. Spannkraft: 40 kN
  • Max. Drehmoment: 100 Nm
  • Gewicht: 34 kg
클램핑 바이스의 너비 [mm] 125.0
최대 클램핑 포스 [kN] 40.0
최대 토크 [Nm] 100.0
중량 [kg] 34.0

제공 범위
작동 매뉴얼이 포함된 클램핑 바이스; 시스템 죠와 토크 렌치 불포함