CDB-8-11-0
디버링 툴
ID 1421055
이 제품은 생산 중단되었으며 더 이상 이용할 수 없습니다.
자세히 알아보고 여기에서 문의하세요.
디버링 툴 CDB, 크기: 008, 드라이브 없음
- 보정 Z: 8 mm
- 포스 Fz 최대: 67 N
기술 세부 정보
| 최대 보정 각도 X [°] | ± 5.5 |
|---|---|
| 최대 보정 각도 Y [°] | ± 5.5 |
| 보정 Z [mm] | 8.0 |
| 중량 [kg] | 1.04 |
| 에어 연결 호스 | 4 mm |
| 툴 홀더 | 디버링 툴 타입 B, C, D, E 및 F 용 블레이드 홀더 |
| 툴 교환 | 수동 |
| 축 고정 | 통합형 |
| 최소 방사형 보정력 [N] | 25.0 |
| 최대 방사형 보정력 [N] | 76.0 |
| 최소 축방향 보정력 [N] | 13.0 |
| 최대 축방향 보정력 [N] | 67.0 |
| 최소 보정 압력 [bar] | 1.0 |
| 최대 보정 압력 [bar] | 4.1 |
| 직경 D [mm] | 66.7 |
| 높이 Z [mm] | 193.7 |
| 포스 Fx 최대 [N] | 76.0 |
| 포스 Fy 최대 [N] | 76.0 |
| 포스 Fz 최대 [N] | 67.0 |
치수 및 최대 로드
치수 및 최대 로드
표시된 힘은 최대 페이로드를 나타냅니다.
시리즈에 관한 일반 참고 사항
주변 환경
이 유닛은 냉각제나 절삭액이 있는 장소에서 사용하기에 적합하지 않습니다.
설치
로봇 암에, 또는 정지 유닛으로
보증
24개월