arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
GHA 97-91-7.5

GHA 97-91-7.5

Accessori per sistemi di serraggio manuale standard

ID 1595940

Tempo di consegna su richiesta
Accessori per sistemi di serraggio manuale standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Piastra per attacchi idraulici
Dati tecnici:
  • Larghezza: 97 mm
  • Altezza: 7.5 mm
  • Peso: 0.5 kg
Width [mm] 97.0
Height [mm] 7.5
Weight [kg] 0.5