arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
GAP

GAP

Winkelparallelgreifer
2-Finger-Winkel-Parallelgreifer für paralleles Außengreifen bei vorherigem Einschwenken der Greiferfinger bis 90° pro Backe

Avantages - Vos bénéfices

  • Course angulaire et parallèle à entraînement positif
    dans une seule unité
  • Préhension parfaite lors de la course parallèle
    pour une précision de positionnement maximale
  • Cinématique stable
    pour une transmission de puissance élevée et une préhension synchronisée
  • Force de préhension élevée
    lors de la course parallèle
  • Angle d'ouverture des doigts jusqu'à 180°
    pour une flexibilité maximale d'applications
  • Intégration du maintien de la force de préhension est optionnel
    pour maintien de préhension, également en cas de chute d'énergie
  • Détection de position
    avec kits de détection standard optionnels
  • Alésages de fixation standardisés
    pour de nombreuses combinaisons avec d'autres composants du système modulaire

Options et informations particulières

  • Maintien de la force de préhension version AS
    Le maintien mécanique de la force de préhension garantit une force de préhension minimale, même en cas de chute de pression. Nella variante AS questa agisce come forza di chiusura. De plus, le maintien de la force de préhension peut également être utilisé pour augmenter la force de préhension ou pour une utilisation en simple effet.
  • Version d'amortisseur
    Une version avec amortisseur est disponible dans le cas de mouvements d'amortissement particulièrement intensifs. N'hésitez pas à nous contacter à ce sujet.
  • Ce module peut être combiné en standard avec de nombreux composants du système modulaire. Nous serions ravis de vous conseiller.
  • Graisse alimentaire
    Le produit contient en standard des graisses conformes aux normes alimentaires. Les exigences de la norme EN 1672-2:2020 ne sont pas entièrement satisfaites. Les certificats NSF correspondants sont disponibles sur le site https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp en utilisant les informations sur les graisses figurant dans la notice l d'utilisation.