SLH 35-0830
pillar assembly system hollow pillar
ID 313873
pillar assembly system hollow pillar SLH, Size: 35
- Length: 830 mm
Technical details
| Materiál | Ocel |
|---|---|
| Délka [mm] | 830.0 |
| průměr sloupku [mm] | 35.0 |
ID 313873
| Materiál | Ocel |
|---|---|
| Délka [mm] | 830.0 |
| průměr sloupku [mm] | 35.0 |