arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
FTS 085-2400-70 Illustration similar

FTS 085-2400-70

Force/torque sensor

ID 1598248

Available on request
Inquire now
This product can only be requested online.
Force/torque sensor FTS, Size: 085

  • Measuring range Fx, Fy: ± 1000 N
  • Measuring range Fz: ± 2400 N
  • Measuring range Mx, My: ± 70 Nm
  • Measuring range Mz: ± 70 Nm
  • IP protection class: 67
Vlastní hmotnost [kg] 0.65
Třída ochrany IP 67
Rozsah měření Fx, Fy [N] ± 1000
Rozsah měření Fz [N] ± 2400
Rozsah měření Mx, My [Nm] ± 70
Rozsah měření Mz [Nm] ± 70
Rozlišení Fx, Fy [N] 0.05
Rozlišení Fz [N] 0.096
Rozlišení Mx, My [Nm] 0.0028
Rozlišení Mz [Nm] 0.0021
Relativní odchylka zobrazení ve vztahu k rozsahu měření <1,0 %-fs
max. odchylka zobrazení Fx, Fy [N] 10.0
max. odchylka zobrazení Fz [N] 24.0
max. odchylka zobrazení Mx, My, Mz [Nm] 0.7
max. vzorkovací frekvence [Hz] 1000.0
Maximální výstupní rychlost (UDP) [Hz] 2000.0
Informace o příslušenství Kromě snímače FTS je zapotřebí propojovací kabel a skříňka rozhraní.

Obecné pokyny k řadě

Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.

Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.

Přesnost měření
< 1 % hodnoty horního limitu rozsahu měření při 22 °C

Ochrana před odstřikující vodou
Standardní krytí IP67

Tělo
Hliník a nerezová ocel

Záruka
24 měsíců