GPN M6-T18
Zubehör Manuelle Spannsysteme Standard
ID 490587
Zubehör Manuelle Spannsysteme Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Präzisions-Nutensteine
- Zur genauen Positionierung und Befestigung von manuellen Spannern auf dem Maschinentisch.
- Passend zu: KSG, KSX, KSX-C, KSC-F, KSC-D
- Passend zu T-Nut: 18 mm
- Gewinde: M6
- Gewicht: 0.08 kg
Technical details
| Závit | M6 |
|---|---|
| Hodí se pro upínací kameny [mm] | 18.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.08 |
Rozsah dodávky
Precizní matice ve tvaru drážky T, včetně šroubů