SKP HSK 80
Testeur de la force de serrage
ID 205965
SKP HSK 80, Testeur de la force de serrage
- Pour interface: HSK 80
- Diamètre: 80 mm
Technical details
| Pour interface | HSK 80 |
|---|---|
| D1 [mm] | 80.0 |
| D2 [mm] | 54.5 |
| L1 [mm] | 135.0 |
| L2 [mm] | 263.0 |
| Poids [kg] | 3.48 |