ER 25 HSK-E 32x80
ER 筒夹
ID 1357876
ER 25 HSK-E 32x80, 刀柄
- ER 筒夹
- 系列: ER 筒夹
- 刀具夹持接口: HSK-E 32
- 突出长度: 80 mm
- 回转精度: 2.5 x D 处 ≤ 0.008 mm
- 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
技术细节
| Technology | ER collet chucks |
|---|---|
| Series | ER collet chucks |
| Toolholder interface | HSK-E 32 |
| Toolholder standard | DIN 69893-5 |
| ER clamping size | ER 25 |
| Min. clamping diameter D1 [mm] | 1.0 |
| Max. clamping diameter D1 [mm] | 16.0 |
| D2 [mm] | 42.0 |
| D3 [mm] | 42.0 |
| Projecting length L1 [mm]/[inch] | 80 mm / 3.1" |
| Projecting length L1 [mm] | 80.0 |
| L4 [mm] | 20.0 |
| L5 [mm] | 60.0 |
| G | M18x1.5 |
| Weight [kg] | 0.36 |
| Coolant-proof | yes |
| Standard length | yes |
Concentricità
< 0,008 mm a 2,5 x D
Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Sedi chip
Foro sede chip opzionale
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
Vite di regolazione della lunghezza
Con filettatura per regolazione assiale della lunghezza, ma senza vite di regolazione
La fornitura comprende
Include la ghiera di bloccaggio
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta