arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
KSL 160 Ilustração semelhante

KSL 160

Konzolová deska

N.º de identificação 814270

Příslušenství pro standardní ruční sklíčidla

Vlastnosti produktu:
  • Konzolová deska
  • Vhodné pro: ROTA-S plus 2.0 160-42
  • Strana sklíčidla: Z145
  • Fixování os: 20 H7
Technické údaje:
  • Délka: 220 mm
  • Průměr: 160 mm
  • Vlastní hmotnost: 3.2 kg
Délka [mm] 220.0
Vhodná velikost sklíčidla [mm] 160.0
Vlastní hmotnost [kg] 3.2
Bez montážních šroubů a bez upevněných T-matic

Rozsah dodávky
Konzolová deska