GBS-G8-T 160-50-20
Stepped jaw
ID 430249
Mors rapportés, standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mors étagé, grip 8 mm avec écrou en T
- Rainure en T pour la fixation de la bande de positionnement.
- Interface 1: W-160
- Dimensions: 160 x 50 x 20 mm
- étape de préhension: 8 mm
- Poids: 1 kg
Technical details
| Largeur [mm] | 160.0 |
|---|---|
| Profondeur [mm] | 20.0 |
| Hauteur [mm] | 50.0 |
| Offre groupée | Pièce |
| Poids [kg] | 1.0 |
Etendue de la livraison
Mors rapporté, vis de fixation