SLH 55-0300
pillar assembly system hollow pillar
ID 313715
pillar assembly system hollow pillar SLH, Size: 55
- Length: 300 mm
Technical details
| Matière | Acier |
|---|---|
| Longueur [mm] | 300.0 |
| Diamètre de colonne [mm] | 55.0 |
ID 313715
| Matière | Acier |
|---|---|
| Longueur [mm] | 300.0 |
| Diamètre de colonne [mm] | 55.0 |