Modules individuels NSE3 mini 90-25
Modules de bridage
Module de serrage miniature avec force de traction importante pour rectification légère. Systèmes de bridage au point zéro avec entraînement via pistons axiaux et deux chariots de serrage ronds avec concept d'entraînement breveté.
Description
Vantaggi – I tuoi benefici
- Sistema modulare SCHUNK
Svariate combinazioni di dispositivi standard di serraggio adatti per le macchine più diverse - Tappo di protezione opzionale
Per la protezione dell'interfaccia da lubrorefrigerante, polvere e trucioli - Posizionamento tramite cono corto
Processo di collegamento molto semplice con una ripetibilità di < 0.005 mm - Corsa di avvicinamento rapido e bloccaggio brevettata per forze traenti elevatissime
Grazie a ciò un serraggio estremamente rigido senza vibrazioni - Funzione Turbo di serie
Aumento fino al 400% della forza staffante per lo sfruttamento ideale della potenza della macchina che si traduce in redditività elevata. - Bloccaggio ad accoppiamento geometrico irreversibile
Anche in caso di perdita di pressione, l'intera forza traente resta invariata - Un'unica dimensione del perno di serraggio per tutti i moduli NSE mini
Nessun pericolo di scambio o di azionamenti errati - Monitoraggio cursore integrato per posizione
Utilizzabile per applicazioni automatizzate - Tutti i moduli pneumatici si possono azionare con pressione di sistema di 6 bar
Non occorrono amplificatori di pressione supplementari - I moduli sono inossidabili e completamente a tenuta stagna
Lunga durata e massima affidabilità di processo
Opzioni ed informazioni speciali
- Combinazione tra forza e compattezza - moduli di serraggio in miniatura a tenuta stagna con forza staffante notevolmente aumentata con passi piccoli
Con il VERO-S NSE3 mini 90-25, SCHUNK ha colmato il divario tra l'NSE mini 90 e il potente NSE3. Grazie alla cinematica di azionamento tramite pistone, il modulo raggiunge forze di tiro notevolmente più elevate mantenendo lo stesso passo ridotto di soli 100 mm. Due slitte di serraggio rotonde garantiscono una tenuta ermetica e proteggono in modo affidabile l'interno da sporco e liquido di raffreddamento. La nuova generazione convince anche per l'ottimizzazione della stabilità dimensionale del corpo del modulo, grazie alla quale è possibile assorbire momenti di ribaltamento e forze laterali notevolmente più elevati. Che si tratti di operazioni di fresatura leggera o di caricamento automatico della macchina, NSE3 mini 90-25 è la soluzione ideale per applicazioni impegnative in spazi compatti.