arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
WEL CF SK 40 Ø6x100 유사 그림

WEL CF SK 40 Ø6x100

WELDON 엔드 밀 홀더

ID 23002283

WEL CF SK 40 Ø6x100, 툴홀더
  • WELDON 엔드 밀 홀더
  • 시리즈: WELDON
  • Cool Flow 버전
  • 툴홀더 인터페이스: SK 40
  • 클램핑 지름: 6 mm
  • 투영 길이: 100 mm
  • 흔들림 정확도: 테이퍼에서 D1까지 측정 시 0.003mm 이하
  • 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
제공 범위: WELDON 클램핑 나사 및 cool flow 옵션 잠금용 2개의 M3 나사(필요 시) 포함
Tecnologia Porta-fresas WELDON
Série WELDON
Interface do porta-ferramentas SK 40
Padrão do porta-ferramentas DIN ISO 7388-1 AD/AF
Diâmetro de fixação D1 6 mm
D2 [mm] 25.0
D6 [mm] 37.0
Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] 100 mm / 3.9"
L2 [mm] 35.0
L4 [mm] 80.9
G1 M6
Peso [kg] 1.07
Variante Cool Flow sim

Versão
Para ferramentas de fixação com hastes cilíndricas conforme DIN 1835B/6359HB

Precisão de concentricidade
≤ 0,003 mm medido do cone até D1

Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm

Rosca G1
G1 = rosca para parafuso de fixação

Portadores de dados
Furos para suportes de dados de acordo com a norma DIN 69873

Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas

Fornecimento de lubrificante de refrigeração
Versão Cool Flow
O lubrificante de refrigeração é alimentado através de dois furos de lubrificante de refrigeração diretamente na aresta de corte da ferramenta
Fornecimento de lubrificante de refrigeração de acordo com ISO 7388 AD/AF
Furos para formulário AF são selados para transporte

Escopo de fornecimento
Inclui parafuso de fixação WELDON e dois parafusos M3 para fechar a opção Cool Flow (se necessário)

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta