arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KSC2 40

KSC2 40

Kleinteilespanner

Ident.-Nr. 432345

Zentrischspanner Standard

Produktmerkmale:
  • Mit Wendebacken, Stufen geschliffen
  • Mit Wendebacken
Technische Daten:
  • Abmessungen: 30 x 89 x 46 mm
  • Backenbreite: 40 mm
  • Max. Spannkraft: 7 kN
  • Max. Drehmoment: 20 Nm
  • Gewicht: 0.8 kg
Spannerbreite [mm] 40.0
Backenbreite [mm] 40.0
Max. Spannkraft [kN] 7.0
Max. Drehmoment [Nm] 20.0
Gewicht [kg] 0.8

Lieferumfang
Spanner inklusive Systembacken, Betriebsanleitung; ohne Betätigungsschlüssel