arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ELG 30-XXX-2-ASY Similar a la imagen

ELG 30-XXX-2-ASY

Pinza de carrera larga personalizada y configurable
Disponible bajo petición
Consulte ahora
Este producto solo puede solicitarse en línea.
Pinza de carrera larga personalizada y configurable ELG, Tamaño: 30, eléctrico, con mantenimiento de la fuerza de agarre: S, Versión asíncrona

  • Carrera mín. por mordaza: 100 mm
  • Carrera máx. por mordaza: 400 mm
  • Fuerza de agarre: 3000 N
  • Temperatura ambiente máx.: 55 °C
Versión de los dedos largo
Sincronización Asíncrono
Carrera mín. por mordaza [mm] 100.0
Carrera máx. por mordaza [mm] 400.0
Fuerza de agarre [N] 3000.0
Posición de fuerza de agarre mín.*** [%] 80
Peso* [kg] 20.0
Peso adicional por carrera de 1 mm** [kg] 0.04
Tiempo de cierre [s] 0.79
Tiempo de apertura [s] 0.79
Velocidad máxima admisible (posicionamiento) [mm/s] 200.0
Velocidad máxima admisible (agarre) [mm/s] 10.0
Peso recomendado de la pieza [kg] 15.0
Repetibilidad de agarre (posicionamiento, unidireccional) [mm] 0.1
Longitud máxima admisible de los dedos [mm] 800.0
Peso máx. admisible por dedo [kg] 18.0
Temperatura ambiente mín. [°C] 5.0
Temperatura ambiente máx. [°C] 55.0
Clase de protección IP 20
Clase de protección IP con fuelle 44
Par de giro en reposo (diámetro del eje 8/9 mm) [Nm] 0.66
Par de giro en reposo (diámetro del eje 11/14 mm) [Nm] 0.81
Par de giro en reposo (diámetro del eje 19 mm) [Nm] 0.99
Par de giro en reposo (diámetro del eje 24 mm) [Nm] 1.32
Máx. velocidad de accionamiento (diámetro del eje 8/9 mm) [1/min] 4500.0
Máx. velocidad de accionamiento (diámetro del eje 11/14 mm) [1/min] 3800.0
Máx. velocidad de accionamiento (diámetro del eje 19 mm) [1/min] 3000.0
Máx. velocidad de accionamiento (diámetro del eje 24 mm) [1/min] 2300.0
Momento Mx máx. [Nm] 210.0
Momento My máx. [Nm] 850.0
Momento Mz máx. [Nm] 210.0
Máx. fuerza axial Fz máx. [N] 3500.0
Encontrará los datos técnicos complementarios de todas las opciones de combinación en la hoja de datos en formato PDF a continuación de su configuración individual.
* en referencia a la variante básica mostrada con 100 mm de carrera por mordaza sin opciones adicionales
** en referencia a la variante básica sin opciones adicionales
*** en referencia al uso de motores con desaceleración y/o al utilizar la opción de sujeción de posición

Información general sobre la serie

Fuerza de agarre
es la suma aritmética de la fuerza individual que actúa en cada mordaza, en la distancia P (véase la ilustración) con par de parada del motor.

Par de giro en parada
par de parada necesario del motor para alcanzar la fuerza de agarre especificada en función del diámetro del eje del motor. Este par no debe superarse. El par de parada necesario para la versión asíncrona se reduce a la mitad.

Longitud de las garras
Se mide desde la superficie de referencia como la distancia P en dirección al eje principal.

Mantenimiento de la fuerza de agarre
Se puede mantener de forma fiable una fuerza de agarre de al menos el 80 % de la fuerza de agarre aplicada originalmente si se produce una situación de parada de emergencia o una caída de tensión provocada por un freno de retención eléctrico (utilizando motores con deceleración y/o la opción de sujeción de posición).

Repetibilidad de agarre (posicionamiento, unidireccional)
definida como la extensión de la posición real de las mordazas base tras 100 movimientos consecutivos a una posición de destino desde la misma dirección en condiciones constantes.

Tiempos de cierre y apertura
En el proceso de agarre, la velocidad debe ajustarse según el manual de instrucciones, de tal forma que el tiempo de cierre y de apertura pueda incrementarse. Los tiempos indicados, son los tiempos de desplazamiento de las garras base a máx. velocidad, máx. aceleración, sin limitación de corriente y considerando las masas máx. permitidas por dedo.

Cómo llegar al configurador online
Se puede acceder al configurador a través de la página web de SCHUNK o a través de https://schunk.com/es/es/konfigurator-elg está disponible directamente.

Principio de funcionamiento
Husillo de accionamiento

Material de la carcasa
Aluminio

Material de las mordazas base
Aluminio

Accionamiento
eléctrico, a través de un servomotor adaptable

Garantía
12 meses

Material suministrado
Pinza en la variante pedida, juego de piezas adicionales (casquillos de centrado/contenido detallado, véase el manual de instrucciones) e información sobre seguridad. Las instrucciones específicas del producto pueden descargarse en schunk.com/downloads-manuals.