arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
MMS-P 22-S-M8-PNP Similar a la imagen

MMS-P 22-S-M8-PNP

Sensores magnéticos programables

ID 301370

Disponible
Sensor magnético programable MMS-P, Ranura en C

  • Número de puntos de conmutación: 2
  • Tipo de conmutación: PNP
  • interruptor de cierre
  • Longitud del cable: 60 cm
  • Conexión eléctrica: M8
  • Voltaje nominal: 24 V
Principio de medición magnético
Función de conmutación interruptor de cierre
Tipo de detección PNP
Número de puntos de conmutación 2
Tiempo de conmutación común [s] 0.001
Peso [kg] 0.01
Temperatura ambiente mín. [°C] 5.0
Temperatura ambiente máx. [°C] 55.0
Índice de estanqueidad IP (sensor) 67
Índice de estanqueidad IP (sensor enchufado) 67
Display LED en el sensor
Tipo de voltaje CC
Voltaje nominal [V] 24.0
Voltaje mín. [V] 12.0
Tensión máx. [V] 30.0
Caída de tensión [V] 2.2
Corriente de conmutación máx. [A] 0.1
Diámetro del cable D [mm] 2.6
Radio de flexión mín. (dinámico) [mm] 39.0
Radio de flexión mín. (estático) [mm] 26.0
Número de pines 4.0
Número de conductores 4.0
Sección del conductor [mm²] 0.08
Longitud del cable L [cm] 60.0
Conector/final de cable M8

Información general sobre la serie

Los módulos rotatorios y de agarre de SCHUNK, así como los ejes lineales y los componentes de accesorios para robots, deben monitorizar siempre con los sensores adecuados de SCHUNK, ya que estos componentes están adaptados entre sí de la forma más eficaz posible.

La sincronización del sensor y el producto, se define a través de la combinación de distintos factores: el tipo y la intensidad de campo del imán, la distancia, el espesor de pared y el material, entre el imán y el sensor, así como su alineación y la sensibilidad del sensor.

Por este motivo, el empleo de sensores de otros fabricantes en productos SCHUNK, raramente proporciona resultados de detección satisfactorios. Es más, no se puede garantizar ni su funcionamiento ni su seguridad.

Material de la carcasa
PA 12

Material del revestimiento del cable
PUR

Montaje
Sujeción en la ranura del sensor, bloqueo a través del tornillo Allen

Garantía
24 meses