arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
TRIBOS-R SRE SO 28 Illustration similar

TRIBOS-R SRE SO 28

Reduction insert open on the side

ID 25000594

TRIBOS-R SRE SO 28, Reduction insert open on the side
  • For clamping diameter: Ø8, Ø1/4"
  • Length L1: 45 mm
For clamping diameter Ø8, Ø1/4"
D2 [mm] 28.0
L1 [mm] 45.0
Weight [kg] 0.45