arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.

Las ventajas de los portaherramientas de expansión hidráulica del líder del mercado

SCHUNK iTENDO²

  • Tecnología sofisticada con un funcionamiento sencillo
Más de 30 años de experiencia en el diseño de tecnología de expansión hidráulica

  • Cambio de herramientas en solo unos segundos, con precisión micrométrica y sin
    dispositivos periféricos
Ahorro de tiempo gracias al menor tiempo de ajuste y la ausencia
de costes de inversión y de energía de los dispositivos adicionales de sujeción

  • Excelente amortiguación de las vibraciones
Sin microexplosiones, mejores superficies de la pieza, protección del husillo de máquina, aumento de la vida útil de la herramienta que genera una reducción de costes

  • Equilibrado con precisión de serie
Con una calidad de balanceo de G2.5 a 25 000 RPM,
apto para altas velocidades de rotación.

  • Concentricidad y repetibilidad permanentes
    < 0,003 mm
Operación de corte uniforme, mayor vida útil de la herramienta
y reducción de los costes de rectificado o
de adquisición de nuevas herramientas

  • Las ranuras para la extracción de la suciedad, permiten una transmisión del par óptima.
Superficies de sujeción secas, gracias a la eliminación de residuos
de aceite, grasa o lubricante por la ranura de suciedad

  • Alto nivel de flexibilidad
Sujeciones de diferentes diámetros debido al uso de manguitos intermedios ranurados o refrigerantes

Aprovéchese de la experiencia del inventor

Logotipo de Hydrodehn

  • SCHUNK: el pionero en tecnología de expansión hidráulica
  • Ya en 1980 se fabricaron las primeras herramientas de sujeción con el principio de hidroexpansión para una amplia gama de aplicaciones de nuestros clientes
  • Nuestros portaherramientas de expansión para herramientas de mango de sujeción se estandarizaron en 1983
  • En respuesta a las exigencias cada vez mayores de la tecnología de producción dinámica, el 26 de febrero de 1990 se presentó una patente
  • En 1990 se lanzó TENDO como una nueva generación de portaherramientas de expansión estándar

Perfeccionado continuamente para ajustarse a sus necesidades

1991

TENDO Platinum
Más de 30 años de experiencia.

2007

TENDO LSS
Superfino. Gran precisión. Contornos de interferencia optimizados.

2008

TENDO ES
Contornos de interferencia cero.

2010

TENDO E compact
Vida útil de la herramienta hasta un 300 % más larga.

2016

TENDO Slim 4ax
Intercambiable 1:1 con portaherramientas termorretráctil

2021

iTENDO²
La misma forma, pero con un sistema de sensores inteligentes en tiempo real

La satisfacción del cliente es lo que nos mueve

"Los portaherramientas de expansión hidráulica de SCHUNK son los soportes adecuados para nosotros porque desacoplan las vibraciones. En comparación con la tecnología termorretráctil, el uso de la tecnología de expansión hidráulica no solo ofrecía un mejor balance energético, sino también mejores resultados de maquinado."

Lukas Betz (centro), director general, ROC
"Cada uno de los dispositivos de medición que maquinamos aquí se somete a una inspección exhaustiva. Como aquí somos muy estrictos en todo, estamos muy contentos ahora de poder seguir trabajando sin problemas con el nuevo TENDO E compact. Nos da la seguridad de que todo está correcto al mil por ciento."

Martin Römer (centro), director de planta, Lehren- und Meßgerätewerk Schmalkalden
"Con TENDO Slim 4ax conseguimos que la herramienta tuviera una vida útil mucho mayor, además superficies óptimas, lo que nos permitió eliminar por completo un segundo proceso de acabado que antes era necesario."

Thomas Petermann, director de producción, sucursal sur, Ingersoll Werkzeuge GmbH, Vaihingen-Horrheim
Diagrama seccional del TENDO-Classic

1) Tornillo de apriete

Con el tornillo de apriete se actúa el pistón de sujeción. El tornillo se aprieta con una llave hexagonal hasta el tope. No se requiere una llave dinamométrica.

2) Émbolo de sujeción

Con el émbolo de sujeción se contrae el aceite en la cámara hidráulica.

3) Casquillo de expansión y cámara de aceite

El casquillo de expansión se expande contra el vástago de la herramienta de manera uniforme. El vástago de la herramienta se centra primero y después se sujeta de manera uniforme con fuerza por toda la superficie durante el proceso de sujeción. Cuando el sistema de la cámara está relleno de líquido hidráulico, tiene un efecto amortiguador sobre la herramienta sujeta. El desgaste del filo de la herramienta se reduce, la duración se incrementa hasta un 40 %.

4) Cuerpo base

La interfaz de adaptación se encuentra en la base de la carcasa

5) Tornillo de ajuste de longitud

Para un ajuste previo de la herramienta rápido y sencillo.

6) Herramienta

La herramienta se autocentra con respecto al eje intermedio – máxima concentricidad y repetibilidad de menos de 0,003 mm.

7) Ranura de suciedad

La enorme presión de sujeción del portaherramientas de expansión hidráulica elimina los residuos de aceite, grasa o lubricante por la ranura, haciendo que las superficies de sujeción permanezcan secas.

Diagrama seccional del TENDO-Classic

Los modernos portaherramientas de expansión hidráulica son más sostenibles

Especialmente en los tiempos que corren, la sostenibilidad en el proceso de producción es cada vez más importante. El objetivo no es solo ahorrar energía. La eficiencia económica de los medios de producción utilizados y la retención de los trabajadores cualificados en la empresa también se han convertido en componentes elementales.

Con la tecnología de expansión hidráulica de SCHUNK, puede contribuir a una producción más sostenible. Gracias a las distintas opciones de modelos de TENDO, los dispositivos de sujeción convencionales pueden sustituirse fácilmente para casi todas las tareas de corte de metales.

Sostenibilidad del logotipo

Los portaherramientas de expansión hidráulica son sostenibles por las siguientes razones:

Son económicos:

  • Su vida útil es mucho mayor que la de los portaherramientas retráctiles
  • SCHUNK puede reelaborarlos para un segundo ciclo de vida
  • Ausencia de fatiga del material causada por el proceso retráctil, por lo que la calidad de la sujeción es constante
  • Proceso de producción eficiente gracias a un rápido cambio de herramientas de un máximo de dos minutos

Suponen un ahorro de recursos:

  • No hay gasto de energía como con la retracción
  • Menos consumo de energía y menos emisiones de CO2

Son atractivos:

  • A los trabajadores cualificados les gusta trabajar con equipos de trabajo modernos
  • Sujeción segura sin riesgo de quemaduras para los empleados
  • Fácil manejo y, por tanto, trabajo agradable

Será siempre el sistema portaherramientas óptimo para su tarea

Segmentación de gama completa

Inteligencia

  • SCHUNK iTENDO² para el maquinado seguro de piezas "lo más cerca posible a estas" en el proceso de producción automatizado, no tripulado y con la inteligencia necesaria

Más información sobre iTENDO²

Premium

  • SCHUNK TENDO Platinum es conforme a DIN en 29 interfaces y más de 1000 variantes
  • SCHUNK TENDO Slim 4ax en contorno termorretráctil conforme a DIN

Tecnología

  • SCHUNK TENDO LSS, ES, KSR, ZERO y Engineered son solucionadores de problemas para las tareas más exigentes en cualquier proceso de maquinado

Economía.

  • SCHUNK TENDO E compact para el maquinado de volumen, taladrado, escariado y roscado

Más información sobre TENDO E compact

Básico

  • Los portaherramientas mecánicos son la base del programa de gama completa de SCHUNK

Buscar rápidamente el portaherramientas adecuado

Encuentre el portaherramientas de expansión hidráulica adecuado de la cartera de productos SCHUNK con apenas unos clics.

Localizador rápido de portaherramientas