arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
GZB-S Ø3/4 Podobné zobrazení

GZB-S Ø3/4" Ø6 KD

Mezilehlá pouzdra, odolná vůči chladivu

ID 224398

Na skladě
GZB-S Ø3/4" Ø6 KD, Mezilehlá pouzdra, odolná vůči chladivu
  • Odolná chladivu
  • Uchopovací průměr: 6 mm
  • O.D.-průměr: 3/4"
  • Délka: 50.5 mm
Technologie Mezilehlá pouzdra, odolná vůči chladivu
Řada GZB-S KD
Rozhraní upínače nástrojů GZB-S Ø 3/4" KD
Upínací průměr D1 6 mm
Vnější průměr D2 3/4"
D3 [mm] 24.0
Projekční délka L1 [mm]/[palce] 50,5 mm / 2.0"
Projekční délka L1 [mm] 50.5
L10 [mm] 2.0
Vlastní hmotnost [kg] 0.1
Odolná chladivu ano
Standardní délka ano

Provedení
Odolná chladivu

Obvodová házivost
≤ 0,003 mm

Chlazení
Pro vnitřní přívod chladiva
Odolné vůči chladivu do max. 80 bar
Uzavřené pouzdo

Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání