TENDO RLA HSK-A 100 Ø6x85
Portaherramientas hidráulico
ID 207061
TENDO RLA HSK-A 100 Ø6x85, Portaherramientas
- Portaherramientas hidráulico
- Serie: TENDO RLA
- Interfaz del portaherramientas: HSK-A 100
- Diámetro de sujeción: 6 mm
- Longitud de proyección: 85 mm
- Concentricidad: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
- Par de apriete mín.: 16 Nm
Technical details
| Técnica | Portaherramientas hidráulico |
|---|---|
| Serie | TENDO RLA |
| Interfaz del portaherramientas | HSK-A 100 |
| Portaherramientas estándar | DIN ISO 12164-1 |
| Diámetro de sujeción D1 | 6 mm |
| D2 [mm] | 26.0 |
| D3 [mm] | 63.0 |
| D6 [mm] | 22.0 |
| Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 85 mm / 3.3" |
| L2 [mm] | 37.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 33.0 |
| L5 [mm] | 56.0 |
| Par de apriete mín. [Nm] | 16.0 |
| Peso [kg] | 2.7 |
| Resistente a la refrigeración | sí |
| Longitud estándar | sí |
Concentricidad
< 0,003 mm a 2,5 x D
Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Calidad del zanco de la herramienta
h6
Boquillas intermedias
Los casquillos intermedios permiten sujetar vástagos con diámetros adicionales
Chips de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873
Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas
Tornillo de ajuste de longitud
Con tornillo de ajuste para ajuste radial de longitud para el ajuste de herramientas con precisión micrométrica
Material suministrado
Incluida la llave hexagonal para TENDO RLA, sin llave de accionamiento
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta