arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SGWB-G3-B 125-57-33

SGWB-G3-B 125-57-33

Agarre de mordazas reversibles

ID 432474

Disponible
Mordazas de sistema, estándar

Propiedades del producto:
  • Agarre de mordaza reversible móvil
  • Indicado para: KSC3 125, KSC3-K 125
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 125 x 57 x 33 mm
  • paso de agarre: 3 mm
  • Peso: 1.3 kg
Ancho [mm] 125.0
Profundidad [mm] 57.0
Altura [mm] 33.0
Grupo Unidad
Peso [kg] 1.3

Material suministrado
Sistema de mordazas, tornillos de fijación