arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
GFD mini 230-27-1 52/96

GFD mini 230-27-1 52/96

Systèmes de chargement manuels

ID 1632525

Système de chargement manuel standard

Caractéristiques des produits :
  • Station de chargement universelle
  • Système à serrage manuel
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 230 x 150 x 27 mm
  • Division de la tirette de bridage 1: 52 x 52 mm
  • Division de la tirette de bridage 2: 96 x 96 mm
  • Effort de plaquage: 17 kN
  • Couple de rotation max.: 30 Nm
  • Matière: Acier nitruré
  • Poids: 5.9 kg
Effort de plaquage [kN] 17.0
Couple de rotation max. [Nm] 30.0
Poids [kg] 5.9

Etendue de la livraison
Station de chargement universelle, notice d'utilisation ; sans tirette de bridage, sans dispositif de serrage