arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ROTA NCE 315-106 Z220-KV

ROTA NCE 315-106 Z220-KV

Chuck automático de 3 garras con orificio de paso

ID 1374472

Plato automático para torno estándar con paso de barra

  • Fecha de fin de venta: 2024-06-30
Propiedades del producto:
  • Plato automático para torno de peso reducido
  • Paso de barra: 106 mm
  • Portahusillo: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • Interfaz de garras: Ranura y legüeta
Datos técnicos:
  • Carrera por mordaza: 5.8 mm
  • Carrera del pistón: 25 mm
  • Fuerza máx. de sujeción: 155 kN
  • Fuerza de accionamiento máxima: 58 kN
  • Revoluciones máx.: 3500 1/min
  • Peso: 39.3 kg
Tipo de husillo ISO 702-4
Tamaño del husillo Nr. 8 (Z220)
Dentado Ranura y legüeta
Revoluciones máx. [1/min] 3500.0
Fuerza máx. de sujeción [kN] 155.0
Fuerza de accionamiento máxima [kN] 58.0
Carrera/mordaza [mm] 5.8
Carrera del pistón (H) [mm] 25.0
Momento de inercia [kgm²] 0.44
Peso [kg] 39.3

Material suministrado
Chuck para torno, tornillos de fijación para mordazas superiores, llave de fijación para anillo roscado giratorio, tuerca de tracción, pernos de fijación de chuck, tornillo de cáncamo y manual de instrucciones