arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SP-HB-M 400-500/4 图片仅供参考

SP-HB-M 400-500/4

台阶式硬顶爪

ID 1457323

Disponible
SP-HB-M 400-500/4, 台阶式硬顶爪

产品特性:
  • 细齿: 模块 2
  • 槽宽度: 25.5 mm
  • 供货单位: 1 套 = 4 件
工具:
  • 您想知道车床卡盘的确切夹持范围,还是需要不同的夹持范围?点击“工具”,然后使用卡爪快速查找器。
产品组 台阶式硬顶爪
细齿 模块 2
插槽宽度 N [mm] 25.5
宽度 B [mm] 57.5
高度 H [mm] 73.0
长度 L [mm] 159.1
夹持深度 T [mm] 22.0
孔距 a [mm] 38.3
孔距 b [mm] 42.0
孔距 c [mm] 42.0
螺钉 M20
材料 16MnCr5 钢,硬化
m/套 [kg] 13.6