arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
KSP3-LH 200-AS-PM

KSP3-LH 200-AS-PM

空圧式 2 爪クランピングブロック

ID 1433787

Plazo de entrega bajo petición
空圧式クランピングブロック 標準バージョン

特長:
  • 2 爪クランピングブロック
  • センタークランプ
  • ロングストローク
  • クランプ力の増幅 / 外部固定
  • 空圧式の終了位置モニタリング
  • 空圧式接触モニター
  • ベースジョー: 精密セレーション、タングと溝
テクニカルデータ:
  • 寸法: 200 x 200 x 90,2 mm
  • 最大作動圧力での把持力: 25 kN
  • スプリングアセンブリによる追加のクランプ力: 3.5 - 7 kN
  • 片側ストローク: 10 mm
  • 最大ジョー高さ: 200 mm
  • 繰り返し精度: 0.02 mm
  • 作動圧力: 3 - 9 bar
  • ダブルストローク時の圧縮空気消費量 (6 bar): 5100 cm³
  • 閉 / 開時間: 1 s
  • 重量: 18.9 kg
Carrera por mordaza [mm] 10.0
Fuerza de sujeción a la máxima presión de trabajo [kN] 25.0
Fuerza de sujeción adicional mín. resultante del paquete de resortes [kN] 3.5
Fuerza de sujeción adicional máx. resultante del paquete de resortes [kN] 7.0
Presión de trabajo mín. [bar] 3.0
Presión de trabajo máx. [bar] 9.0
Repetibilidad de la prensa [mm] 0.02
Altura máx. de la mordaza [mm] 200.0
Distancia H [mm] 30.0
Consumo de aire por carrera doble a 6 bar [cm³] 5100.0
Tiempo de cierre/apertura [s] 1.0
Peso [kg] 18.9

Material suministrado
Prensa de sujeción, tornillos de fijación, tapones protectores, manguitos extractores, tornillos de ajuste, manual de instrucciones

Fuerza de sujeción*
La fuerza de sujeción es la suma aritmética de las fuerzas individuales presentes en las mordazas con una distancia "H" a una presión máxima.

Tolerancia de altura de prensas
±0,04 mm.
Hay disponibles prensas de sujeción con la misma altura bajo consulta.

Precisión de repetición
Resultado de la variación de las posiciones finales tras 100 ciclos sucesivos

Mantenimiento y reparación
Para el mantenimiento de las prensas TANDEM, debe utilizarse nuestra grasa especial LP 410 (ID 0184213)