CC ER 11 Ø1/16"
ER コレット
ID 1403937
CC ER 11 Ø1/16", ER コレット
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- クランプ軸用: Ø1/16"
- 直径: 1/16"
- 長さ L1: 18 mm
- 振れ精度: ≤ 0,005 mm
Technical details
| For | ER 11 |
|---|---|
| For clamping diameter | Ø1/16" |
| D1 min. [mm] | 1.0875 |
| D1 max. [mm] | 1.5875 |
| D2 [mm] | 11.0 |
| D3 [mm] | 11.5 |
| L1 [mm] | 18.0 |
| Weight [kg] | 0.008 |
ER collet standard DIN ISO 15488-B