WZS GZB-S Ø20 Ø4 BJ
Boquillas intermedias para portaherramientas para rectificado
ID 207586
WZS GZB-S Ø20 Ø4 BJ, Boquillas intermedias para portaherramientas para rectificado
- Con cierre de bayoneta
- Diámetro de sujeción: 4 mm
- Longitud: 59 mm
Technické údaje
| Technologie | Vložená pouzdra pro upínač frézovacího nástroje |
|---|---|
| Řada | Bajonet WZS GZB-S |
| Rozhraní upínače nástrojů | WZS GZB-S Ø 20 Bajonett |
| Upínací průměr D1 | 4 mm |
| D2 [mm] | 20.0 |
| D3 [mm] | 22.0 |
| L2 [mm] | 50.0 |
| L3 [mm] | 3.0 |
| L10 [mm] | 5.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.1 |
Provedení
S bajonetovým zámkem
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání