WZS GZB-S Ø20 Ø8 BJ
刀具刃磨刀柄的减径套
IDnr. 207590
WZS GZB-S Ø20 Ø8 BJ, 刀具刃磨刀柄的减径套
- 带卡口式锁定
- 夹持直径: 8 mm
- 长度: 59 mm
Technische gegevens
| 技术 | 刀具刃磨刀柄的减径套 |
|---|---|
| 系列 | WZS GZB-S 卡口 |
| 刀具夹持接口 | WZS GZB-S Ø 20 Bajonett |
| 夹持直径 D1 | 8 mm |
| D2 [mm] | 20.0 |
| D3 [mm] | 22.0 |
| L2 [mm] | 50.0 |
| L3 [mm] | 3.0 |
| L10 [mm] | 5.0 |
| 重量 [kg] | 0.1 |
버전
바요넷 잠금 장착
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능