WZS GZB-S Ø12 Ø3 KD/RS
Intermediate sleeves for tool grinding toolholders
N.º de identificação 207955
WZS GZB-S Ø12 Ø3 KD/RS, Intermediate sleeves for tool grinding toolholders
- With radial safety bore
- Clamping diameter: 3 mm
- Length: 45 mm
Detalhes técnicos
| Tecnologia | Bussole di riduzione per mandrino di rettifica utensili |
|---|---|
| Serie | WZS GZB-S KD/RS |
| Attacco portautensile | WZS GZB-S Ø 12 KD/RS |
| Diametro di serraggio D1 | 3 mm |
| D2 [mm] | 12.0 |
| D3 [mm] | 16.5 |
| D4 [mm] | 3.5 |
| L2 [mm] | 42.5 |
| L10 [mm] | 2.0 |
| Peso [kg] | 0.1 |
Versione
Con foro di sicurezza radiale
Refrigerazione
Per adduzione interna del refrigerante
A tenuta stagna fino a un massimo di 80 bar
Collare chiuso
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta