arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
RVB 30-54 Similar a la imagen

RVB 30-54

Accesorios para la tecnología de sujeción magnética estándar

ID 422623

Accesorios para la tecnología de sujeción magnética estándar

Propiedades del producto:
  • Extensiones de polo flexibles
  • Técnica: Polo radial
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 90 x 30 x 54 mm
Length [mm] 90.0
Width [mm] 30.0
Height [mm] 54.0

Scope of delivery
Pole extension, fastening screw, T-nut